17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スナップフック(スチール製/黒)

スナップフック(スチール製/黒)
通常単価(税別)
484840
税込単価
532924
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【製品仕様】・スナップフック(黒)です。・スチール製、樹脂コーティングです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重(kg)

最小発注数量
A:8、B:8、L:60
90
1個
A:11、B:11、L:80
135
1個
A:12.5、B:12.5、L:100
225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484
( 532 )
1日目
565
( 622 )
1日目
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・スナップフック(黒)です。
・スチール製、樹脂コーティングです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップフック(スチール製/黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(スチール製/黒)
クイックリング(スチール製)
スナップフック スチール製
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
スナップフック(鉄ユニクロ)CSシリーズ
スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格484-1901,360 -635 -220 -519 -
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
種類カラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなし-ロックなし-ロックなしロックなし
材質スチール(樹脂コーティング)スチール(亜鉛メッキ)スチール(亜鉛めっき鋼)SUS316スチールスチール(亜鉛めっき鋼)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト