17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スナップフック(抜け止付/ステンレス製)

通常単価(税別)
9801,550
税込単価
1,0781,705
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ハズレ止め付なのでより奥に入れることによって安全です。使用荷重:20〜60kg

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
D:6、L:72、W:28、S1:9、S2:8、d:13、t:4.3
20kg
1個
D:7、L:82、W:31、S1:11、S2:9、d:15、t:5
30kg
1個
D:8、L:98、W:39、S1:14、S2:13、d:19、t:6.5
60kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980
( 1,078 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハズレ止め付なのでより奥に入れることによって安全です。
使用荷重:20〜60kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフック(抜け止付/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフック(抜け止付/ステンレス製)
炭素鋼用 ナット C
ねじ止リング(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
安全環付カラビナ(ステンレス製)
メーカーエスコフジトクエスコエスコエスコエスコ
通常価格980-258 -1,550 -4306857,170 -
通常出荷日1日目2日目〜2日目2日目2日目1日目
種類カラビナ・スナップフック----カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなし----ロックあり
材質SUS304-SUS304ステンレス(SUS316)SUS304SUS304

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト