17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)

通常単価(税別)
1,6001,760
税込単価
1,7601,936
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

六角棒レンチで開閉できます。使用荷重:50〜700kg表面処理に鏡面研磨仕上がされています。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用荷重

線径(mm)

最小発注数量
80kg
5
1個
150kg
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目
1,760
( 1,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角棒レンチで開閉できます。
使用荷重:50〜700kg
表面処理に鏡面研磨仕上がされています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
ねじ止リング(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
メーカーエスコ水本機械製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,600-3,643 -1,550 -4303,0801,040 -
通常出荷日1日目5日目2日目2日目2日目1日目
種類リングキャッチリングキャッチ---ワイヤーキャッチ
材質SUS304-SUS304ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316L)SUS304
仕上げ鏡面研磨仕上-鏡面研磨仕上---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト