17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

安全環付カラビナ(ステンレス製)

通常単価(税別)
7,17012,200
税込単価
7,88713,420
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・安全環付カラビナ(ステンレス製)・材質:SUS304

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

線径

口の開き

使用荷重

最小発注数量
169mm
12mm
43mm
300kg
91mm
1個
204mm
14mm
47mm
400kg
105mm
1個
229mm
16mm
58mm
500kg
124mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,170
( 7,887 )
1日目
9,320
( 10,252 )
1日目
12,200
( 13,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・安全環付カラビナ(ステンレス製)
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全環付カラビナ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全環付カラビナ(ステンレス製)
ステンレス カラビナジャンボ
リング(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
メーカーエスコ水本機械製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格7,170-5,893 -4306851,040 -215
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目1日目2日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック--ワイヤーキャッチ-
カラビナ・スナップフック詳細ロックあり-----
材質SUS304-ステンレス(SUS316)SUS304SUS304SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング