17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ねじ止リング(ステンレス製)

ねじ止リング(ステンレス製)
通常単価(税別)
1,5502,210
税込単価
1,7052,431
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

内径

使用荷重

最小発注数量
5mm
25mm
30kg
1個
6mm
30mm
50kg
1個
8mm
35mm
80kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
2日目
1,690
( 1,859 )
2日目
2,210
( 2,431 )
2日目

詳細情報

基本情報

・横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ止リング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止リング(ステンレス製)
ねじ止めリングキャッチ(ステンレス)
リング(ステンレス製)
スナップフック(抜け止付/ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,550-1,600 -430980 -2153,080
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目2日目
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS316)SUS304SUS316ステンレス(SUS316L)
仕上げ鏡面研磨仕上鏡面研磨仕上----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト