ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

36.3mm パッドアイ(ステンレス製)

36.3mm パッドアイ(ステンレス製) EA638GG-1
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…SUS316・サイズ(mm)…A:10.2、B:36.3、C:4.8・穴径…約4....

詳細を確認

型番:

EA638GG-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA638GG-1の仕様・寸法情報

材質
SUS316
サイズ(mm)
A:10.2、B:35.6、C:4.8
使用荷重
157.5kg
穴径
約4.8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA638GG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS316
・サイズ(mm)…A:10.2、B:36.3、C:4.8
・穴径…約4.8mm
・使用荷重…157.5kg
・JAN:4518340213043

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

36.3mm パッドアイ(ステンレス製)の型番EA638GG-1のページです。 型番EA638GG-1に関する仕様情報を記載しております。
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36.3mm パッドアイ(ステンレス製)
28x28mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
3x25mm リング(チタン製)
74mm スナップフック(ステンレス製)
55mm スイベルスナップ(ステンレス製)
35mm ミニスナップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格698円922円2,138円1,238円1,527円768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質SUS316SUS304チタン合金SUS304SUS304ステンレス(SUS316)
サイズ(mm)A:10.2、B:35.6、C:4.8-----
使用荷重157.5kg10kg20kg30kg20kg29kg
穴径約4.8mm3.2mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました