ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)

型番:

EA638FZ-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638FZ-8の仕様・寸法情報

材質
SUS304
サイズ
E:34mm、D:26.9mm
適合ワイヤー径
8mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638FZ-8

サイズ

適合ワイヤー径

最小発注数量
E:34mm、D:26.9mm
8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)の型番EA638FZ-8のページです。 型番EA638FZ-8に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
スナップフック(ステンレス製)(SUS316)
リング(ステンレス製)
ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4051,040 -375 -635 -4303,080
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目2日目
材質SUS304SUS304SUS304SUS316ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316L)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト