ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リング(ステンレス製)

型番:

EA638FV-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA638FV-50の仕様・寸法情報

材質
ステンレス(SUS316)
線径
6.4mm
内径
50.8mm
使用荷重
158kg

型番リスト

表示件数
型番
EA638FV-50

線径

内径

使用荷重

最小発注数量
6.4mm
50.8mm
158kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
2日目

詳細情報

基本情報

船舶及び産業用に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング(ステンレス製)の型番EA638FV-50のページです。 型番EA638FV-50に関する仕様情報を記載しております。
リング(ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金具を引っ掛けて重りを持ち上げるため
5
満足度:5.0
他社の同サイズのものより使用荷重が大きいので使っていて安心感がある。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
ねじ止リング(ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4302156851,550 -1,040 -1,401 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS316)SUS316SUS304SUS304SUS304SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト