ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,240
税込単価
1,364
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…SUS304・全長…73mm・使用荷重…58.5kg・口の開き…7.9mm・リング...

詳細を確認

型番:

EA638FP-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638FP-10の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
全長
73.9mm
材質
SUS316
口の開き
8mm
使用荷重
58.9kg
重量
31g
リング内径
19mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638FP-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・全長…73mm
・使用荷重…58.5kg
・口の開き…7.9mm
・リング内径…19.05mm
・JAN:4518340216181

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)の型番EA638FP-10のページです。 型番EA638FP-10に関する仕様情報を記載しております。
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)
6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,240540985685 -7501,401 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類スイベル・スナップ-フックSカン-スイベル・スナップ
全長73.9mm56mm42mm---
材質SUS316亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304鉄(ユニクロメッキ)SUS316
口の開き8mm6mm----
使用荷重58.9kg4kg20kg以下20kgf10kgまで-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト