17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スイベルアイスナップ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,4012,270
税込単価
1,5412,497
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・スイベルアイスナップ(ステンレス製)・材質:SUS304

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 材質:SUS316

規格表

型番サイズ(mm)使用荷重(kg)
全長開口幅リング幅
EA638FP-185101845
EA638FP-298111990
EA638FP-31171319135

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

使用荷重

最小発注数量
A:16、B:87.1、D:10.1、F:30.7、X:5.0、Y:15.4
45kg
1個
A:19.0、B:98.3、D:11.9、F:35.3、X:6.1、Y:19.5
90kg
1個
A:22.2、B:116.0、D:13、F:43.1、X:6.8、Y:19.5
135kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,401
( 1,541 )
1日目
1,821
( 2,003 )
1日目
2,270
( 2,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイベルアイスナップ(ステンレス製)
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイベルアイスナップ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイベルアイスナップ(ステンレス製)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,401-1,2404306851,040 -215
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップ--ワイヤーキャッチ-
材質SUS316SUS316ステンレス(SUS316)SUS304SUS304SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング