ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クイックリング(ステンレス製)

型番:

EA638FK-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638FK-3の仕様・寸法情報

材質
SUS316
線径
3.2mm
内寸
29.2×10.9mm
口の開き
4.6mm
使用荷重
90kg
開口
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638FK-3

線径

内寸

口の開き

使用荷重

開口

最小発注数量
3.2mm
29.2×10.9mm
4.6mm
90kg
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックリング(ステンレス製)の型番EA638FK-3のページです。 型番EA638FK-3に関する仕様情報を記載しております。
クイックリング(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリング(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
クイックリング(スチール製)
パッドアイ(ステンレス製)
ねじ止リング(ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2154301906851,550 -1,040 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
材質SUS316ステンレス(SUS316)スチール(亜鉛メッキ)SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト