17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

D型ハンガー(ステンレス製)

通常単価(税別)
8701,400
税込単価
9571,540
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【製品仕様】・ハンガーユニットD型です。・ステンレス(SUS304)製です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

使用荷重

穴径

プレートサイズ

最小発注数量
5mm
10kg
3.5mm
33×33mm
1個
6mm
15kg
4.2mm
43×43mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ハンガーユニットD型です。
・ステンレス(SUS304)製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D型ハンガー(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D型ハンガー(ステンレス製)
リング(ステンレス製)
パッドアイ(ステンレス製)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格870-4306851,040 -215685 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
種類ビラカン--ワイヤーキャッチ-Sカン
材質SUS304ステンレス(SUS316)SUS304SUS304SUS316ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト