17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

S型ロングフック(ステンレス製)

S型ロングフック(ステンレス製)
通常単価(税別)
6851,720
税込単価
7541,892
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【製品仕様】・ステンレス製のS型ロングフックです。・使用荷重は20kgfです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

重量

全長(A)

最小発注数量
64g
200mm
1個
73g
250mm
1個
83g
300mm
1個
103g
400mm
1個
121g
500mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685
( 754 )
1日目
860
( 946 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
1,370
( 1,507 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ステンレス製のS型ロングフックです。
・使用荷重は20kgfです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S型ロングフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型ロングフック(ステンレス製)
6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格685-7509851,240540375 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類Sカン-フックスイベル・スナップ-Sカン
材質ステンレスSUS304鉄(ユニクロメッキ)ステンレス(SUS304)SUS316亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)SUS304
使用荷重20kgf10kgまで20kg以下58.9kg4kg-
54mm-----
線径(B)5.5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト