ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)

型番:

EA638DW-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA638DW-32の仕様・寸法情報

全長
600mm
材質
鉄(ユニクロメッキ)
線径
6mm
使用荷重
10kgまで

型番リスト

表示件数
型番
EA638DW-32

全長

最小発注数量
600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)の型番EA638DW-32のページです。 型番EA638DW-32に関する仕様情報を記載しております。
6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
インテリアの吊備品として
5
満足度:5.0
すぐに発送していただき、送料も込みで嬉しかったです。写真通りの商品でした。インテリアのイメージにあわせて色を塗って使いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mmS型ロングフック(鉄ユニクロメッキ)
M6×32mm ねじ付L型フック(ステンレス製)
S型ロングフック(ステンレス製)
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格750985685 -1,240540305
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質鉄(ユニクロメッキ)ステンレス(SUS304)ステンレスSUS304SUS316亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)真鍮(キリンス仕上げ)
線径6mmΦ6mm----
使用荷重10kgまで20kg以下20kgf58.9kg4kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト