17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)

トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)
通常単価(税別)
250600
税込単価
275660
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【製品仕様】・トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)です。・リング幅は16mmです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

EA638AW-3、EA638AW-4

型番リスト

表示件数

全長

口の開き

使用荷重

最小発注数量
64mm
8mm
8kg
1個
49mm
7mm
4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
1日目
250
( 275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)です。
・リング幅は16mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリガースナップ(亜鉛ダイカスト)
スナップフック スチール製(亜鉛めっき鋼)
スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)
ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)(SUS316)
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
Sフック(ステンレス製)(SUS304)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格250-519 -5402201,380375 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
種類スイベル・スナップカラビナ・スナップフック--フックSカン
材質亜鉛ダイカストスチール(亜鉛めっき鋼)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)ステンレス(SUS316)本体:真鍮、ワイヤー:SUS304SUS304
リング幅16mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト