17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイベルスナップ(クロムメッキ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイベルスナップ(クロムメッキ)

販売終了

型番

EA638AF-81

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【型番】:EA638AF-81、EA638AF-82、EA638AF-83、EA638AF-84
【材質】:鉄(SWRM6・SPCC)
【表面処理】:クロムメッキ

指定中の仕様・寸法情報

種類
スイベル・スナップ
材質
鉄(SWRM6・SPCC)
サイズ(mm)
A:49、B:5、C:10
使用荷重
15kg
重量
10.3g
表面処理
クロムメッキ
破断荷重
145.3kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト