17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

通常単価(税別)
14,100103,720特別価格
税込単価
15,510114,092特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ステンレスワイヤーロープ【ワイヤー構成】7×19【材質】ステンレス(SUS304)

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

切断荷重

(kg)

ロープ径(線径)

最小発注数量
1.68kg
280kg
2mm
1個
2.63kg
440kg
2.5mm
1個
3.8kg
630kg
3mm
1個
6.7kg
1070kg
4mm
1個
10.5kg
1610kg
5mm
1個
15.2kg
2370kg
6mm
1個
26.8kg
4210kg
8mm
1個
33.9kg
5280kg
9mm
1個
42kg
6520kg
10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
1日目
16,00015,072
( 16,579 )
1日目
17,50016,485
( 18,134 )
1日目
27,78825,631
( 28,194 )
1日目
34,84132,189
( 35,408 )
1日目
44,53041,154
( 45,269 )
1日目
74,61067,551
( 74,306 )
2日目
84,98974,424
( 81,866 )
2日目
103,72090,827
( 99,910 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤーロープ【ワイヤー構成】7×19【材質】ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7ⅹ7 ステンレスワイヤーロープ
7x7/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,100-24,600 -7,0505,660 -9,620 -16,612 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目1日目〜
種類ワイヤーワイヤー-ワイヤーワイヤーワイヤー
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304ステンレス(SUS304)
長さ(m)100m200m30m巻100m200m50m
ワイヤー構成7×197×197×77×77×7-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング