17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • ワイヤー構成

  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • 切断荷重(kg)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

ワイヤーロープ ステンレス製 PVCコート EA628SN

通常単価(税別)
1,92027,613
税込単価
2,11230,374
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ステンレス(SUS304)製ロープにPVCコーティングを施しました。耐久性、耐食性、表面の平滑性などが...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により外径、長さなどが異なります。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

長さ

(m)

ワイヤー構成

使用荷重

(kg)

切断荷重

(kg)

外径

(mm)

最小発注数量
2
10
7×7
48
290
4
1個
2
20
7×7
48
290
4
1個
2
30
7×7
48
290
4
1個
3
10
7×7
108
650
5
1個
3
20
7×7
108
650
5
1個
3
30
7×7
108
650
5
1個
4
10
7×7
183
1100
6
1個
4
20
7×7
183
1100
6
1個
4
30
7×7
183
1100
6
1個
5
10
7×7
283
1700
7
1個
5
20
7×7
283
1700
7
1個
5
30
7×7
283
1700
7
1個
6
10
7×19
395
2370
8
1個
6
20
7×19
395
2370
8
1個
6
30
7×19
395
2370
8
1個
8
10
7×19
701
4210
10
1個
8
20
7×19
701
4210
10
1個
8
30
7×19
701
4210
10
1個
9
10
7×19
880
5280
11
1個
9
20
7×19
880
5280
11
1個
9
30
7×19
880
5280
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目
3,630
( 3,993 )
1日目
5,340
( 5,874 )
2日目
2,670
( 2,937 )
1日目
5,130
( 5,643 )
1日目
7,480
( 8,228 )
1日目
3,530
( 3,883 )
1日目
6,840
( 7,524 )
1日目
9,848
( 10,833 )
1日目
4,590
( 5,049 )
1日目
8,736
( 9,610 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
5,980
( 6,578 )
1日目
11,100
( 12,210 )
1日目
15,550
( 17,105 )
1日目
8,843
( 9,727 )
2日目
16,115
( 17,727 )
1日目
23,234
( 25,557 )
1日目
10,700
( 11,770 )
1日目
19,507
( 21,458 )
1日目
27,613
( 30,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製ロープにPVCコーティングを施しました。
耐久性、耐食性、表面の平滑性などが向上し、ロープの性能を高めます。
【仕様】
ワイヤー材質:SUS304
コーティング:PVC
線径:2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7㎜、8mm、9mm
外径:4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm
長さ:10m、20m、30m
切断荷重:290kg、650kg、1100kg、1700kg、2370kg、4210kg、5280kg
使用荷重:切断荷重の1/6
ワイヤー構成:7×7(線径:2~5mm)または7×19(線径:6~9mm)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により外径、長さなどが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ ステンレス製 PVCコート EA628SNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープ ステンレス製 PVCコート EA628SN
#16 有刺鉄線(ステンレス製)
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
ミュージックワイヤー(ステンレス)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,920-7,011 -14,100 -22,680 -7,05017,300 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目
特性・用途該当なし-----
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー-ワイヤー
洗浄方法洗浄無し-----
材質SUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304バネ鋼(SUS302)
耐熱温度(℃)50-----
よく一緒に購入される商品

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング