ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • チェーン長さ

  • チェーン長

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

チェーン(ステンレス製/両端リング付)

型番:

EA628SK-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628SK-56の仕様・寸法情報

材質詳細
チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)
サイズ(mm)
A:8.5B:2.5
チェーン長さ
400mm
使用荷重
3kg
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
チェーン線径
1.6mm
二重リング内径
16mm
二重リング線径
1.4mm
チェーン長
400mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA628SK-56

チェーン長さ

チェーン長

最小発注数量
400mm
400mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
2日目

詳細情報

基本情報

・両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーン(ステンレス製/両端リング付)の型番EA628SK-56のページです。 型番EA628SK-56に関する仕様情報を記載しております。
チェーン(ステンレス製/両端リング付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン(ステンレス製/両端リング付)
吊りチェーン(両端Sフック付)
2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロームメッキ)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
リンクチェーン(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格392390 -9,7941,0742,060 -5,216 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜2日目〜
材質詳細チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)鉄(クロムメッキ)鉄(SWRM6)SUS304SUS304SUS316
サイズ(mm)A:8.5B:2.5A:8.0、B:4.2A:13.2、B:6.4---
使用荷重3kg25kg60kg---
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)----
チェーン線径1.6mm1.6mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング