ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

型番:

EA628SJ-4.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA628SJ-4.0の仕様・寸法情報

重量
1950g
材質
SUS304
線径(mm)
4.00mm
長さ(m)
30m巻
ワイヤー構成
7×7
切断荷重(kg)
1100kg

型番リスト

表示件数
型番
EA628SJ-4.0

重量

線径

(mm)

切断荷重

(kg)

最小発注数量
1950g
4.00mm
1100kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,050
( 7,755 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)の型番EA628SJ-4.0のページです。 型番EA628SJ-4.0に関する仕様情報を記載しております。
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7ⅹ7 ステンレスワイヤーロープ
7x7/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,05022,680 -5,660 -9,620 -15,927 -14,100 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
材質SUS304ステンレス(SUS304)SUS304SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
長さ(m)30m巻200m100m200m50m100m
ワイヤー構成7×77×197×77×7-7×19
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト