ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具

[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具 EA628SH-1
通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm・材質…金具:真鍮(C3602)、フック:SPC...

詳細を確認

型番:

EA628SH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA628SH-1の仕様・寸法情報

全長
42mm
材質
金具:真鍮(C3602)、フック:SPCC
重量
11.5g
仕上
ニッケル
フック幅
3.5mm
参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径)
6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、10kg(1.2mm)、15kg(1.5mm)※0.9mmの場合は0.8mmの参考使用荷重に合わせて下さい。
適合ワイヤーロープ径
0.8~1.5mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA628SH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm
・材質…金具:真鍮(C3602)、フック:SPCC
・仕上…ニッケル
・フック幅…3.5mm
・全長…42mm
・重量…11.5g
・参考使用荷重(適合ワイヤーロープ径)…6kg(0.8mm)、8kg(1.0mm)、10kg(1.2mm)、15kg(1.5mm)
※0.9mmの場合は0.8mmの参考使用荷重に合わせて下さい。
・JAN:4518340194267

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具の型番EA628SH-1のページです。 型番EA628SH-1に関する仕様情報を記載しております。
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
[ワイヤ-ロ-プ用]ディスプレイ金具
16mm ロープ用Towフック(スティール製)
110x10mm カラビナ(安全環付/ステンレス製)
4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製)
34mm スプリングスナップ(OD色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,086円1,086円771円6,168円1,113円634円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長42mm24mm90mm110mm21mm-
材質金具:真鍮(C3602)、フック:SPCC真鍮スチール(C45)SUS304SUS303鉄
重量11.5g---32g5g
仕上ニッケルニッケル仕上げ亜鉛メッキ(焼入れ)バフ研磨-ODグリーン色塗装
フック幅3.5mm3mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました