ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ

型番:

EA628SE-17
解除
数量:

EA628SE-17の仕様・寸法情報

材質
真鍮(クロムメッキ仕上げ)
詳細1
六角穴付ねじ
付属品
六角棒レンチ
適合ワイヤー径
3.0mm

型番リスト

表示件数
型番
EA628SE-17

詳細1

付属品

適合ワイヤー径

最小発注数量
六角穴付ねじ
六角棒レンチ
3.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキの型番EA628SE-17のページです。 型番EA628SE-17に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
ワイヤークリップ(ステンレス製)(SUS304)
1.5-3.0mm ワイヤークリップ(ステンレス製/5個)
ねじ込フック(真鍮製/6個)
ワイヤーキャッチ(ステンレス製)
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6004053,4643051,040 -1,380
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)SUS304SUS304真鍮(キリンス仕上げ)SUS304本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました