17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm

通常単価(税別)
1,29028,868
税込単価
1,41931,755
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

ステンレス鋼の中でも一番生産量の多いオーステナイト系(SUS 304)です。【主な用途】・厨房器具・食...

詳細を確認

ご注意

  • 溶接にも適していますが、500~600℃に加熱すると耐食性が劣化します。
未確定 36 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

外径公差

(mm)

最小発注数量
6
300
6
+0/-0.03
1個
8
300
8
+0/-0.036
1個
10
300
10
+0/-0.036
1個
12
300
12
+0/-0.043
1個
15
300
15
+0/-0.043
1個
16
300
16
±0.4
1個
20
300
20
±0.4
1個
22
300
22
±0.4
1個
25
300
25
±0.4
1個
28
300
28
±0.4
1個
30
300
30
±0.45
1個
32
300
32
±0.48
1個
6
600
6
+0/-0.03
1個
8
600
8
+0/-0.036
1個
10
600
10
+0/-0.036
1個
12
600
12
+0/-0.043
1個
15
600
15
+0/-0.043
1個
16
600
16
±0.4
1個
20
600
20
±0.4
1個
22
600
22
±0.4
1個
25
600
25
±0.4
1個
28
600
28
±0.4
1個
30
600
30
±0.45
1個
32
600
32
±0.48
1個
6
1200
6
+0/-0.03
1個
8
1200
8
+0/-0.036
1個
10
1200
10
+0/-0.036
1個
12
1200
12
+0/-0.043
1個
15
1200
15
+0/-0.043
1個
16
1200
16
±0.4
1個
20
1200
20
±0.4
1個
22
1200
22
±0.4
1個
25
1200
25
±0.4
1個
28
1200
28
±0.4
1個
30
1200
30
±0.45
1個
32
1200
32
±0.48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290
( 1,419 )
1日目
1,990
( 2,189 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
2,730
( 3,003 )
1日目
3,770
( 4,147 )
1日目
2,340
( 2,574 )
1日目
3,770
( 4,147 )
2日目
4,680
( 5,148 )
2日目
5,540
( 6,094 )
2日目
6,910
( 7,601 )
1日目
8,300
( 9,130 )
2日目
9,220
( 10,142 )
2日目
2,320
( 2,552 )
2日目
3,520
( 3,872 )
1日目
4,230
( 4,653 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目
7,090
( 7,799 )
2日目
4,470
( 4,917 )
2日目
7,190
( 7,909 )
1日目
8,480
( 9,328 )
2日目
10,590
( 11,649 )
1日目
13,190
( 14,509 )
1日目
14,900
( 16,390 )
2日目
16,115
( 17,727 )
1日目
4,120
( 4,532 )
1日目
6,240
( 6,864 )
1日目
7,460
( 8,206 )
1日目
9,030
( 9,933 )
2日目
12,600
( 13,860 )
2日目
8,520
( 9,372 )
1日目
12,800
( 14,080 )
2日目
14,797
( 16,277 )
2日目
18,463
( 20,309 )
2日目
22,680
( 24,948 )
1日目
26,184
( 28,802 )
2日目
28,868
( 31,755 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の中でも一番生産量の多いオーステナイト系(SUS 304)です。
【主な用途】
・厨房器具
・食品製造設備
・建築材料
・化学工業設備
・車両工業
・各種機械部品

ご注意

  • 溶接にも適していますが、500~600℃に加熱すると耐食性が劣化します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mmのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
曲がっていて使えなかった
1
満足度:1.0
1200mmを購入したが、かなり反っていた。 梱包はしっかりしていて問題はなかった。

ミスミからのコメント

この度はお迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。 仕入先にも共有し出荷時の対応改善に努めて参ります。

0人が参考にしています。
装置のパーツ洗濯
5
満足度:5.0
長い物を購入しましたが梱包もしっかりされており商品も問題なかったです。安価なのも非常に助かりました。また必要になったとき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
300/600/1200mm 銅丸棒
【クリーン洗浄品】ロッド-ステンレス・アルミ・純チタン2種-
ロッド(ステンレス・アルミ黄銅・純チタン2種)
SUS304 / SUS304L ピーリング丸棒(WEB掲載品)
SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)
メーカーエスコエスコミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,290-1,320 -----
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜2日目〜お見積り1日目
商品タイプ素材素材----
材質【金属】ステンレス【金属】銅----
材質詳細SUS304-----
JIS規格JIS G 4303-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト