17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

2m アルミアングル(シルバー/5・10本)【5~10個入り】

通常単価(税別)
4,40030,900特別価格
税込単価
4,84033,990特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

B1アルマイト仕上げで色落ちがしにくいアルミアングル。全長:2m1辺サイズ:9.2mm厚み:0.9mm

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

T(板厚)

(mm)

A(高さ)

(mm)

B(幅)

(mm)

入数

最小発注数量
0.9
9.2
9.2
10本
1パック

10個入り

1
12
12
10本
1パック

10個入り

1
19
19
10本
1パック

10個入り

1.2
25
25
10本
1パック

10個入り

1.2
30
30
10本
1パック

10個入り

3
50
50
5本
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目
5,990
( 6,589 )
1日目
8,100
( 8,910 )
1日目
12,700
( 13,970 )
1日目
15,20014,333
( 15,766 )
1日目
30,90027,720
( 30,492 )
1日目

詳細情報

基本情報

B1アルマイト仕上げで色落ちがしにくいアルミアングル。
全長:2m
1辺サイズ:9.2mm
厚み:0.9mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2m アルミアングル(シルバー/5・10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2m アルミアングル(シルバー/5・10本)
1m アルミアングル(シルバー/5・10本)
40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)
40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)
125x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,400-3,080 -14,88618,26712,109859
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
表面処理あり-ありユニクロメッキユニクロメッキあり
L(長さ)(mm)2000-18009001800125
材質アルミニウムアルミニウム(B1アルマイト仕上げ)スチールスチールスチールスチール
仕上げB1アルマイト-----
シルバーシルバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト