17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

1m アルミアングル(シルバー/5・10本)【5~10個入り】

1m アルミアングル(シルバー/5・10本)
通常単価(税別)
3,08013,238
税込単価
3,38814,562
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

詳細1

1辺サイズ

最小発注数量
1mm
入数:10本
12mm
1パック

10個入り

1mm
入数:10本
19mm
1パック

10個入り

1.2mm
入数:10本
25mm
1パック

10個入り

1.2mm
入数:10本
30mm
1パック

10個入り

3mm
入数:5本
50mm
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
2日目
4,560
( 5,016 )
2日目
6,720
( 7,392 )
2日目
8,000
( 8,800 )
2日目
13,238
( 14,562 )
2日目

詳細情報

基本情報

・B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1m アルミアングル(シルバー/5・10本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1m アルミアングル(シルバー/5・10本)
2m アルミアングル(シルバー/5・10本)
40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)
40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)
125x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,080-4,400 -14,88618,26712,109859
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質アルミニウム(B1アルマイト仕上げ)アルミニウムスチールスチールスチールスチール
全長1m-----
シルバーシルバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト