ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

鋼管用吊りバンド(ステンレス製)

型番:

EA440BW-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA440BW-20の仕様・寸法情報

材質
SUS304
適合管外径
27.2mm
径称
20A
吊ボルト径
W3/8”
サイズ
H:70mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA440BW-20

適合管外径

径称

サイズ

最小発注数量
27.2mm
20A
H:70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,012
( 1,113 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
・SGP管にご使用の場合は、電蝕防止処理対応(防蝕テープなど)を行って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼管用吊りバンド(ステンレス製)の型番EA440BW-20のページです。 型番EA440BW-20に関する仕様情報を記載しております。
鋼管用吊りバンド(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
吊バンド(VP管用/ステンレス製)
吊りバンド(鋼管用/10個)
吊バンド(スパイラルダクト管用)
吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコネグロス電工
通常価格1,0129951,3101,0058896,594
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
材質SUS304SUS304スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)-
吊ボルト径W3/8”W3/8”W3/8”---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト