ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

吊バンド(VP管用/ステンレス製)

型番:

EA440BU-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA440BU-75の仕様・寸法情報

材質
SUS304
適合管外径
89.0mm
径称
75A
詳細1
VP管用
詳細2
提灯式吊バンド
吊ボルト径
W3/8”
サイズ
H:97mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA440BU-75

適合管外径

径称

サイズ

最小発注数量
89.0mm
75A
H:97mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
995
( 1,095 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP管用
・提灯式吊バンド
・ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊バンド(VP管用/ステンレス製)の型番EA440BU-75のページです。 型番EA440BU-75に関する仕様情報を記載しております。
吊バンド(VP管用/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊バンド(VP管用/ステンレス製)
吊りバンド(鋼管用/10個)
吊バンド(スパイラルダクト管用)
吊バンド(スパイラルダクト管用) スチール(電気亜鉛メッキ)
鋼管用吊りバンド(ステンレス製)
吊配管金具 VP吊バンドタン付
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ日栄インテック
通常価格9951,3101,0058891,012160 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目4日目
材質SUS304スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)スチール(電気亜鉛メッキ)SUS304-
詳細1VP管用蝶番式吊バンドスパイラルダクト管用スパイラルダクト管用--
詳細2提灯式吊バンドSGP管、VP管併用蝶番式吊バンド蝶番式吊バンド--
吊ボルト径W3/8”W3/8”--W3/8”-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト