ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 径称

    ~mm
  • 適合管外径

  • ねじ径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

鋼管用ユーボルト EA440BEシリーズ

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装・電気亜鉛メッキ仕上げ・厚肉ステンレス鋼管にも使用...

詳細を確認

型番:

EA440BE-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA440BE-15の仕様・寸法情報

詳細1
SGP管用
径称
15A
適合管外径
21.7mm
材質
スチール
ねじ径
M10
赤色のプレート部分材質
ポリプロピレン
耐熱常温
100℃
詳細2
電気亜鉛メッキ仕上げ

型番リスト

表示件数
型番
EA440BE-15

径称

適合管外径

ねじ径

最小発注数量
15A
21.7mm
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装
・電気亜鉛メッキ仕上げ
・厚肉ステンレス鋼管にも使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼管用ユーボルト EA440BEシリーズの型番EA440BE-15のページです。 型番EA440BE-15に関する仕様情報を記載しております。
鋼管用ユーボルト EA440BEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用ユーボルト EA440BEシリーズ
ステンレス管用ユーボルト
Uボルト(ステンレス製)
Uボルト(鋼管用)
Uボルト(鋼管用) ウィット
Uボルト 鋼管用 ナット付
メーカーエスコエスコエスコSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格350285 -820 -101 -58 -233 -
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細1SGP管用ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用----
材質スチール-ステンレス(SUS304)---
赤色のプレート部分材質ポリプロピレンポリプロピレン----
耐熱常温100℃100℃----
詳細2電気亜鉛メッキ仕上げ電気亜鉛メッキ仕上----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管Uボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト