17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型 チャンネルクランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型 チャンネルクランプ

販売終了

型番

EA440AF-201

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・クランプ本体板厚3mm厚で強力に締結
・EA440AF-201は垂直支持に、EA440AF-202~-203は傾斜しているリップ溝形鋼に最適

指定中の仕様・寸法情報

詳細1
C形鋼用
詳細2
クランプ本体板厚3mm厚で強力に締結
商品詳細種別
Ⅰ型
詳細3
W3/8”ボルト用
対応リップ溝形鋼
t:1.6~4.0mm、H:75mm以上、A:35mm以上、B:45mm以上
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト