ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・材質…どぶメッキ(スチール)・サイズ…180mm・アングル差込幅…48×48mm・厚み…...
詳細を確認【商品仕様】
・材質…どぶメッキ(スチール)
・サイズ…180mm
・アングル差込幅…48×48mm
・厚み…3.2mm
・穴サイズ…11×20(L)mm
・JAN:4518340197282
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063・A5052 Rあり(WEB掲載品)
4.3
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
4.6