17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

厚み

最小発注数量
どぶメッキ(スチール)
3.2mm
1個
ステンレス
3.0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
2日目
2,911
( 3,202 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)
アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製) EA440AEシリーズ
113x113x40mm アングル接続金具(ドブメッキ・ステンレス製)
180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
125x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
95x40mm アングルベース(ドブメッキ・ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,040-1,090 -2,150 -2,9208591,000 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ103×103mm-----
アングル差込幅48×48mm48×48mm48×48mm48×48mm48×48mm48×48mm
穴サイズ11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm11×20(L)mm

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト