ファクトリーサプライ用品技術窓口
組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブ...
詳細を確認組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
【商品仕様】
・材質…スチール(どぶメッキ)
・全長…180cm
・厚み…3.2mm
・幅…40×40mm
・ボルト穴…11×50(L)mm
・釘穴なし
・アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。
・入数は5本入りです。
・JAN:4518340206120
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
3.9
ミスミ
アルミ製L型アングル 素材切断Rなしフリー指定タイプ
4.3
ミスミ
等辺アングル アルミ:A6063 Rなし(WEB掲載品)
4.2
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準不等辺タイプ
4
ミスミ
L型アングル 面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ
4.6
ミスミ
L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
4
ミスミ
L型アングル 素材切断Rあり2辺等辺タイプ
4.4
ミスミ
不等辺アングル アルミ:A6063 Rなし・Rあり(WEB掲載品)
5
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
4.4