17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

L型ブラケット(ドブメッキ・ステンレス製)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

材質

厚み

穴数

最小発注数量
240×180mm
スチール(どぶメッキ)
3.2mm
4×3
1個
240×180mm
ステンレス(SUS304)
3.0mm
4×3
1個
360×240mm
ステンレス(SUS304)
3.0mm
6×4
1個
480×360mm
ステンレス(SUS304)
3.0mm
8×6
1個
600×480mm
ステンレス(SUS304)
3.0mm
10×7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643円
( 2,907円 )
3日目
7,402円
( 8,142円 )
3日目
8,240円
( 9,064円 )
3日目
9,073円
( 9,980円 )
3日目
12,717円
( 13,989円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・溶接不要、組立式で、強固な配管指示が可能です。
・使用ボルトは工業規格品をお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型ブラケット(ドブメッキ・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ブラケット(ドブメッキ・ステンレス製)
門型アングル金具(ドブメッキ・ステンレス製)
480x360x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
360x240x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
600x480x40mm L型ブラケット(ドブメッキ)
300x360x40mm 門型アングル金具(ドブメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,643円-3,830円 -3,797円2,676円4,750円5,107円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
幅40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm40×40mm
ボルト穴サイズ11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm11×50(L)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト