ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

チャンネル(穴付)

型番:

EA439AB-43
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA439AB-43の仕様・寸法情報

材質
スチール(ユニクロメッキ)
重量
約565g
全長(L)
400mm
穴サイズ(D×D2)
40×11mm
厚み(t)×幅(A)×高さ(H)
3.2×44.4×17mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA439AB-43

重量

全長(L)

穴サイズ(D×D2)

厚み(t)×幅(A)×高さ(H)

最小発注数量
約565g
400mm
40×11mm
3.2×44.4×17mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 金属L型アングル チャンネル(穴付)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネル(穴付)の型番EA439AB-43のページです。 型番EA439AB-43に関する仕様情報を記載しております。
チャンネル(穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネル(穴付)
40x1800mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/5本)
40x 900mm アングル(ユニクロメッキ/釘穴付/10本)
125x 40x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
180x180x40mm アングル接続金具(ドブメッキ)
40x1800mm アングル(ドブメッキ/5本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,32012,10918,2678592,92014,886
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチール(ユニクロメッキ)スチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました