ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)

通常単価(税別)
11,120
税込単価
12,232
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・重量…2.7kg・ステンレス製で錆に強い・巻き取りやすいホースガイド付・20m巻取用・取...

詳細を確認

型番:

EA124HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA124HBの仕様・寸法情報

種類
リール本体のみ
適用ホース全長(m)
20
適用ホース内径
12・15mm
重量
2.7kg
サイズ
408×350×358(H)mm
メーカー型番
SSD-0
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)
取付可能ホース
外径:17・20mm

型番リスト

表示件数
型番
EA124HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,120
( 12,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…2.7kg
・ステンレス製で錆に強い
・巻き取りやすいホースガイド付
・20m巻取用
・取付可能ホース…内径:12・15mm、外径:17・20mm
・「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
・JAN:4518340687127

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)の型番EA124HBのページです。 型番EA124HBに関する仕様情報を記載しております。
20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20m ホースリール(ステンレス製/ホース無)
ブレードホース(ポリウレタン製)
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック 20M
ハッコウ 柔軟フッ素ホース 25×33 20m
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 20M
透明ホース 塩化ビニール樹脂 長さ:10・20m
メーカーエスコ千代田通商八興八興八興トラスコ中山
通常価格11,1204,031 -23,458 -123,84115,151 -1,499 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目1日目
種類リール本体のみ-----
適用ホース全長(m)20-----
適用ホース内径12・15mm-----
重量2.7kg-----
サイズ408×350×358(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト