ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 全長

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

15/20mm ウォーターホース(糸入り)

型番:

EA124DR-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA124DR-9の仕様・寸法情報

材質詳細
塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用流体詳細
全長
30m
使用温度範囲
0~60℃
常用圧力
0.7MPa
耐寒性
脆化温度-20℃
詳細1
糸入り
ホース内径
15mm
ホース外径
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA124DR-9

全長

最小発注数量
30m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,390
( 7,029 )
2日目

詳細情報

基本情報

・オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

15/20mm ウォーターホース(糸入り)の型番EA124DR-9のページです。 型番EA124DR-9に関する仕様情報を記載しております。
15/20mm ウォーターホース(糸入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15/20mm ウォーターホース(糸入り)
50m ウォーターホース(糸入り)
ウォーターホース(糸入り/25~50m)
食品用ホース
工業用ホース
ウォーターホース(ワイヤー入り)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,39018,600 -16,300 -14,300 -4,919 -37,016
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
材質詳細塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)---テトロンブレード入り軟質塩化ビニールスチールワイヤー入り塩化ビニール
使用流体詳細--水・各種食品・化学薬品--
使用温度範囲0~60℃0~60℃0~60℃-20~80℃-5~60℃-5~60℃
常用圧力0.7MPa-----
耐寒性脆化温度-20℃脆化温度-50℃脆化温度-40℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト