ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ウォーターホース(糸入り/10~50m)

ウォーターホース(糸入り/10~50m) EA124DH-182
通常単価(税別)
10,308
税込単価
11,339
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。・使用圧力は20℃時目安

型番:

EA124DH-182
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA124DH-182の仕様・寸法情報

材質詳細
軟質塩化ビニール
使用流体詳細
内径×外径
18×23mm
全長
20m
使用温度範囲
-5~60℃
常用圧力
0.8MPa
最小曲半径
-
耐寒性
脆化温度-30℃

型番リスト

表示件数
型番
EA124DH-182

材質詳細

内径×外径

全長

使用温度範囲

常用圧力

最小曲半径

耐寒性

最小発注数量
軟質塩化ビニール
18×23mm
20m
-5~60℃
0.8MPa
-
脆化温度-30℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,308
( 11,339 )
2日目

詳細情報

基本情報

・糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
・使用圧力は20℃時目安

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターホース(糸入り/10~50m)の型番EA124DH-182のページです。 型番EA124DH-182に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターホース(糸入り/10~50m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターホース(糸入り/10~50m)
50m ウォーターホース(糸入り)
ウォーターホース(糸入り/25~50m)
15/20mm ウォーターホース(糸入り)
ウォーターホース(ワイヤー入り)
食品用ホース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,30818,600 -16,300 -6,39037,01614,300 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
使用流体詳細---水・各種食品・化学薬品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト