17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

引くクランプ No.FA-500(溶接タイプ) NO.FA500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

引くクランプ No.FA-500(溶接タイプ)

販売終了

型番

NO.FA500

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

溶接取付のフック型トグルクランプ。
【特長】
・ハンドル受け(角形)にハンドルを差込み溶接、次にハンドル角度を決め本体に溶接(両側)します。
・ハンドルとベースは溶接取付。
・トグルクランプの特性を活かし、6.5kNの力で固定可能。
【用途】
・U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
・機械部品・装置部品として使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

締圧力(N)
6500
装着方法
フランジベース
本体材質
[スチール] スチール
アーム高さ H(mm)
30
アーム長さ L(mm)
165
持ち手長さ
ノーマル
先端ボルト位置調節
スライド調整
ストローク(mm)
100
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト