メカニカル部品技術窓口


| 本体 | コイルバネ | ボール | Oリング |
|---|---|---|---|
| SUS303 | SUS301 | SUS420J2 | ニトリルゴム (NBR) |

| 型番 | d1 (0~+0.1) | d2 (H11) | Lf (±0.1) | Lf1 |
|---|---|---|---|---|
| SBPR4 | 4.1 | 5 | 2.3 | 0.7 |
| SBPR5 | 5.1 | 6 | ||
| SBPR6 | 6.1 | 8 | 3.7 | 1 |
| SBPR8 | 8.1 | 10 | 4.2 | 1.5 |
| SBPR10 | 10.1 | 12 | 5.3 | 2 |
| SBPR12 | 12.1 | 14 | 5.5 |
| 型番 | D (-0.1~0) | D1 (-0.05~0) | d | L | S | L1 | L2 | L3 | 荷重(N) 最小~最大 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPR4 | 4 | 4.95 | 3 | 5 | 0.8 | 2.3 | 1 | 0.7 | 3~7 | 0.4 |
| SBPR5 | 5 | 5.95 | 4 | 6 | 1 | 4~7 | 0.7 | |||
| SBPR6 | 6 | 7.95 | 5 | 7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 6~12 | 1.4 |
| SBPR8 | 8 | 9.95 | 6.5 | 9 | 1.8 | 4.2 | 2 | 3.1 | ||
| SBPR10 | 10 | 11.95 | 8 | 13.5 | 2.7 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 10~20 | 6.3 |
| SBPR12 | 12 | 13.95 | 10 | 16 | 3.5 | 5.5 | 15~25 | 10.1 |
| 型番 | d1 (0~+0.1) | d2 (H11) | Lf (±0.1) | Lf1 |
|---|---|---|---|---|
| SBPR4 | 4.1 | 5 | 2.3 | 0.7 |
| SBPR5 | 5.1 | 6 | ||
| SBPR6 | 6.1 | 8 | 3.7 | 1 |
| SBPR8 | 8.1 | 10 | 4.2 | 1.5 |
| SBPR10 | 10.1 | 12 | 5.3 | 2 |
| SBPR12 | 12.1 | 14 | 5.5 |

取付例
ステンレス製ですので錆の嫌う場所に最適です。
【特長】
・任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
・耐熱温度:90℃。
【用途】
・レバー、ノブの位置決めに適用します。
・ピラーのストッパーに適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールプランジャ ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
ボールプランジャ SUS304相当 六角穴タイプ
4.5通常価格(税別):360円~

ミスミ
ボールプランジャ ロングタイプ
4.5通常価格(税別):430円~

ミスミ
プレスフィットプランジャ
4.1通常価格(税別):140円~

ミスミ
ボールプランジャ ショートタイプ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
ボールプランジャ ローラタイプ
4.7通常価格(税別):710円~

ミスミ
ボールプランジャ ステンレスロングタイプ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールプランジャー フランジ付タイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールプランジャ 先端溝なしタイプ
4.5通常価格(税別):170円~