17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ボール材質

    • ステンレス
  • 外径 D(または オネジ M)(mm)

    ~mm
  • ストロークS(mm)

    ~mm
  • 先端ボール熱処理

    ~mm
  • 最小荷重(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 d(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ

通常単価(税別)
290673
税込単価
319740
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステンレス製で、錆の嫌う場所に最適なプランジャー。【特長】・耐熱温度:SBP120℃、SBPJ80℃【...

詳細を確認
  • 抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
  • はめ合い公差が隙間ばめのため、取付方法は「差し込みによる取付」となります。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスケース プランジャー (SBP,SBPJ):関連画像

製品仕様

ステンレスケース プランジャー (SBP,SBPJ):関連画像

SBP(SUSボール)耐熱180℃

ステンレスケース プランジャー (SBP,SBPJ):関連画像

SBPJ(樹脂ボール)

タイプ本体コイルバネボール
SBPSUS303SUS302WPASUS420
SBPJポリアセタール

規格表

SUSボール樹脂ボールD
(0~+0.08)
D1dLSL1荷重(N)
最小~最大
型番質量(g)型番質量(g)SBPSBPJ
SBP40.3SBPJ40.344.6350.80.513~7
SBP50.6SBPJ50.655.64610.64~7
SBP61SBPJ6166.5571.51.16~12
SBP82SBPJ8288.56.591.81.5
SBP106SBPJ1061012813.52.72.32.510~20
SBP1210SBPJ1210121410163.23.115~25

型番リスト

表示件数

ボール材質

外径 D(または オネジ M)

(mm)

ストロークS

(mm)

先端ボール熱処理

最小荷重

(N)

最大荷重

(N)

長さ L

(mm)

先端部外径 d

(φ)

トラスココード

耐熱温度

(℃)

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS420
2
0.4
焼入焼戻
1.2
2.5
3
1.5
-
120
-
1個
[ステンレス] SUS420
4
0.8
焼入焼戻
3
7
5
3
169-0515
120
10
1個
[ステンレス] SUS420
5
1
焼入焼戻
4
7
6
4
169-0523
120
10
1個
[ステンレス] SUS420
6
1.5
焼入焼戻
6
12
7
5
169-0531
120
10
1個
[ステンレス] SUS420
8
1.8
焼入焼戻
6
12
9
6.5
169-0540
120
10
1個
[ステンレス] SUS420
10
2.7
焼入焼戻
10
20
13.5
8
-
120
10
1個
[ステンレス] SUS420
12
3.5
焼入焼戻
15
25
16
10
-
120
10
1個
樹脂
4
0.6
なし
3
7
5
3
-
80
10
1個
樹脂
5
0.8
なし
4
7
6
4
-
80
10
1個
樹脂
6
1.3
なし
6
12
7
5
-
80
10
1個
樹脂
8
1.6
なし
6
12
9
6.5
-
80
10
1個
樹脂
10
2.6
なし
10
20
13.5
8
-
80
10
1個
樹脂
12
3.3
なし
15
25
16
10
-
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318
( 350 )
3日目
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
3日目
299
( 329 )
3日目
310
( 341 )
3日目
320
( 352 )
3日目
378
( 416 )
3日目
473
( 520 )
4日目
673
( 740 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製で、錆の嫌う場所に最適なプランジャー。
【特長】
・耐熱温度:SBP120℃、SBPJ80℃
【用途】
・レバー、ノブの位置決めに適している
・ピラーのストッパーに適している

ご注意

  • 抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
  • はめ合い公差が隙間ばめのため、取付方法は「差し込みによる取付」となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重(N)最小と最大の意味は?
A
最小とは、先端のボールが一番出た状態、最大とは先端ボールが一番沈んだ状態のバネの力。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスケース プランジャー SBP・SBPJ
ステンレスケース プランジャー(SBPH・SBPHJ)
ステンレスケース プランジャー(シリンダータイプ)(SBPC)
ステンレスケース プランジャー(Oリング付) SBPR
ボールプランジャ ステンレスロングタイプ
ボール プランジャー(BST・BSTH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミイマオコーポレーション
通常価格290-448 -288 -387 -470 -238 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
取付方法圧入圧入圧入圧入スクリュー(六角)スクリュー(マイナス溝)
ボディ材質SUS303SUS303SUS303SUS303SUS304相当SUM22L
ゆるみ止めなしなしなしなしなしなし
本体表面処理なしなしなしなしなし四三酸化鉄皮膜
先端ボール表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ボールプランジャカテゴリの売れ筋ランキング