17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ (切断品)(mm)

    ~mm
      [10-2999.9/0.1mm単位]
    • 長さ (定尺品)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    サッシガイド40(上)

    サッシガイド40(上)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    40シリーズフレーム専用の、上側用サッシガイド。【特長】・t5の樹脂板用。・切断面のアルマイト処理はな...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    【SG4U】サッシガイド40(上)
      上側用サッシガイドです(40シリーズ専用)
      引戸の作製にご利用ください。

    ・t5の樹脂板用です。
    ・切断面のアルマイト処理はありません。
    ・付属品のFA40Aは、切断長さ200mm未満の場合は2個、
       200mm以上の場合は200mmピッチ毎に1個付属します。

    【板材切断寸法推奨値】

    適用板厚  5mm

    【SG4】サッシガイド40組立手順

    ①付属ファスナーをT溝に挿入する。
       (注)歪まないように
     
    ②サッシガイドを押し込む。
    サッシガイドを組付け後
    パネルを取り付けます。

    型番リスト

    表示件数

    長さ (切断品)

    (mm)

    長さ (定尺品)

    (mm)

    最小発注数量
    -
    3000
    1個
    10 ~ 2999.9
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    40シリーズフレーム専用の、上側用サッシガイド。
    【特長】
    ・t5の樹脂板用。
    ・切断面のアルマイト処理はない。
    ・200mm未満は2個、200mm以上の場合は、200mmピッチ毎に1個追加。
    ・レコフレームの溝にはめ込むだけの簡単取り付け。
    【用途】
    ・レコフレーム製の筐体へ、小さ目の引戸の設置に使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サッシガイド40(上)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qt5より薄い樹脂板を使用することはできますか?
    A
    板厚5mmで設計されています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サッシガイド40(上)
    サッシガイド40(下)
    ガイドフレーム 44G
    ガイドフレーム 30Gフレーム
    サッシガイド25(上)
    サッシガイド25(下)
    メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    用途引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用引戸用
    材質アルミアルミアルミアルミ樹脂樹脂
    材質詳細A6063S-T5A6063S-T5A6N01S-T5A6N01S-T5PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
    付属品FA40(ファスナー)FA40(ファスナー)----
    表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング