メカニカル部品技術窓口

Tロック穴加工

適合エンドキャップ
EP44・EP44S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です
※1 端面タップ加工について
X面 Y面 端面タップ加工対応| 指定位置 | 可能タップ径 | 端面タップ加工記号 |
| A | M12 or M16 | A12 or A16 |
| B | M6 or M8 | B6 or B8 |
| C | M6 or M8 | C6 or C8 |
| D | M12 or M16 | D12 or D16 |
| E | M6 or M8 | E6 or E8 |
| F | M6 or M8 | F6 or F8 |
※M6タップ:インサート加工(M6×1.0-2D)
【NG加工指示】 ※端面タップM12・M16は| 片側加工 | 両側加工 | |
| M6・M8 タップ | 50 mm | 50 mm |
| M12・M16 タップ | 115 mm | 230 mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
簡易ローラーレール一体のフレーム。
【特長】
・40×40mm断面の40シリーズフレーム
・樹脂ベアリング用のレールとして使用できる為、骨格をスライダーとして構成できる
【用途】
・扉やテーブルなどのスライド機構に使用できる



アズワン
シリコンゴムシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
引戸用アルミフレーム/スライドレール2列・3列/スライドスペーサ
4.8通常価格(税別):193円~

ミスミ
吊り引戸用フレーム
4.6
ミスミ
吊り引戸用滑車キット
4.5通常価格(税別):2,844円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ
4.1通常価格(税別):467円~

ミスミ
アルミフレーム用スライダ タップタイプ
4.3通常価格(税別):802円~

ミスミ
吊り引戸用ガイド
4通常価格(税別):1,704円~

ミスミ
スライドレール樹脂タイプ
4.8
ミスミ
スライドレール用コネクタ樹脂タイプ
5
SUS(エスユーエス)
引戸用レール(樹脂製) (カット品)
3