17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ (切断品)(mm)

    ~mm
      [10-2999.9/0.1mm単位]
    • 長さ (定尺品)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ウェッジリムセット(スペーサーリム2mm)

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    ■板厚2.5~3.5mm用
    【RS2S】ウェッジリムセット

    適合板厚(mm)

    【板材切断寸法推奨値&ウェッジリム・スペーサーリム、推奨寸法】

    ■上図のような通し柱面は、
     板材のコーナーの角処理を
     してください。

    ■組立手順(パネル1.5~3.5mmの場合)

    ①パネルを
     T溝に入れます。
    ②フレームを
     組立てます。
    ③パネルとフレームの隙間から、
     ウェッジリムとスペーサーリムをセット
     押しネジを締めて完成です。

    ■組立手順(パネル4.5~5.5mmの場合)

    ①ウェッジリムを先に
     T溝に入れます。
    ②パネルを入れます。③ウェッジリムを先に入れ、
     フレームを取付けます。
    ④押しネジを
     締めて完成です。

    【ウェッジリム切断規定】

    (10≦P<60)※120mm未満のM3タイプは1個になります。

    ■ウェッジリム長さ下2桁が20以下の場合 N=L/100 (L=長さ、N=M3穴数)
    ■ウェッジリム長さ下2桁が20以上の場合 N=L/100+1(L=長さ、N=M3穴数)

    型番リスト

    表示件数

    長さ (切断品)

    (mm)

    長さ (定尺品)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    -
    3000
    10
    1個
    10 ~ 2999.9
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    40シリーズフレーム専用の、板材固定部品。
    【特長】
    ・板厚2.5~3.5mmに対応。
    ・ウェッジリムでパネルを固定した場合、面構造に近い剛性を得ることができる。
    ・ウェッジリム(R05W)とスペーサーリム(R02S)のセット。
    【用途】
    ・剛性が必要な架台等のパネル固定に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウェッジリムセット(スペーサーリム2mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q切断面のアルマイト処理、角処理はされていますか?
    A
    切断面のアルマイト処理、角処理はしておりません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウェッジリムセット(スペーサーリム2mm)
    スペーサーリム2mm
    ウェッジリムセット(スペーサーリム3mm)
    スペーサーリム3mm
    パネルステー30・ロング
    ウェッジリム R05W
    メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
    中間ブラケット形状ブロック型ブロック型ブロック型ブロック型L字型ブロック型
    材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
    幅(mm)1212121265.8
    高さ(mm)9.3210.3323.87.3
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング