17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ (切断品)(mm)

    ~mm
      [10-2999.9/0.1mm単位]
    • 長さ (定尺品)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    スペーサーリム2mm

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    【R02S】スペーサーリム2mm
     幅12mm、板厚2mmのアルミフラットバーです。

    型番リスト

    表示件数

    長さ (切断品)

    (mm)

    長さ (定尺品)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    -
    3000
    10
    1個
    10 ~ 2999.9
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    幅12mm、板厚2mmのアルミフラットバー。
    【特長】
    ・アルミフラットバーを使用している為、安価な価格設定。
    ・ウェッジリムと組み合わせることにより、パネルをフレームにしっかりと固定できる。
    ・材質:A6063S-T5。
    ・表面処理:白アルマイト。
    ・質量:65g/m。
    【用途】
    ・パネル(t2.5~3.5mm)の固定に。

    商品担当おすすめ

    • ウェッジリム R05W 画像

      レコフレーム(ユキ技研)

      ウェッジリム R05W

      ウェッジリム。クサビ効果で、板材とフレームを強固に固定し、枠の剛性が高くなる(面構造に近くなる)。<br />また、パネルに取り付け穴等の加工が不要で目立たない

    • ウェッジリム120 画像

      レコフレーム(ユキ技研)

      ウェッジリム120

      ウェッジリム120。ウェッジリムの定寸タイプ。寸法指定不要のお値打ち品。

    • バックアップリム 画像

      レコフレーム(ユキ技研)

      バックアップリム

      バックアップリム。ウェッジリムと併用して、板厚1.5~2.5mmのパネルを固定できる。組み付けが簡単で工具無しで組立てられる。R03Sよりも更に強固に板材を固定出来る。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スペーサーリム2mmのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    ジグのかさ上げ
    4
    満足度:4.0
    ジグのかさ上げに使用しました。 寸法精度も良く目的通りに出来ました。 満足しています。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q切断面のアルマイト処理、角処理はされていますか?
    A
    切断面のアルマイト処理、角処理はしておりません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スペーサーリム2mm
    スペーサーリム3mm
    ウェッジリム R05W
    パネルステー30・ロング
    フラットリム
    パネルステー40 ロング
    メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
    中間ブラケット形状ブロック型ブロック型ブロック型L字型L字型L字型
    材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
    材質詳細A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063SA6063S-T5
    表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

    パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング