17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ (切断品)(mm)

    ~mm
      [10-2999.9/0.1mm単位]
    • 長さ (定尺品)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ウェッジリム R05W

    ウェッジリム R05W
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    40シリーズフレーム専用の、パネル固定部品。【特長】・ウェッジリムでパネルを固定した場合、面構造に近い...

    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    ■板厚4.5~5.5mm用
    【R05W】ウェッジリム

    適合板厚(mm)

    【板材切断寸法推奨値&ウェッジリム・スペーサーリム、推奨寸法】

    ■上図のような通し柱面は、
     板材のコーナーの角処理を
     してください。

    ■組立手順(パネル1.5~3.5mmの場合)

    ①パネルを
     T溝に入れます。
    ②フレームを
     組立てます。
    ③パネルとフレームの隙間から、
     ウェッジリムとスペーサーリムをセット
     押しネジを締めて完成です。

    ■組立手順(パネル4.5~5.5mmの場合)

    ①ウェッジリムを先に
     T溝に入れます。
    ②パネルを入れます。③ウェッジリムを先に入れ、
     フレームを取付けます。
    ④押しネジを
     締めて完成です。

    【ウェッジリム切断規定】

    (10≦P<60)※120mm未満のM3タイプは1個になります。

    ■ウェッジリム長さ下2桁が20以下の場合 N=L/100 (L=長さ、N=M3穴数)
    ■ウェッジリム長さ下2桁が20以上の場合 N=L/100+1(L=長さ、N=M3穴数)

    型番リスト

    表示件数

    長さ (切断品)

    (mm)

    長さ (定尺品)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    -
    3000
    10
    1個
    10 ~ 2999.9
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    40シリーズフレーム専用の、パネル固定部品。
    【特長】
    ・ウェッジリムでパネルを固定した場合、面構造に近い剛性を得ることができる。
    ・材質:A6063S-T5。
    ・表面処理:白アルマイト。
    ・質量:89g/m。
    ・適合板厚:t4.5~5.5mm。
    【用途】
    ・剛性が必要な架台等のパネル固定に。

    商品担当おすすめ

    • ウェッジリム120 画像

      レコフレーム(ユキ技研)

      ウェッジリム120

      ウェッジリム120。ウェッジリムの定寸タイプ。寸法指定不要のお値打ち品。

    • ウェッジナット 画像

      レコフレーム(ユキ技研)

      ウェッジナット

      ウェッジナット。パネルステー・マグネットキャッチ等小物部品の固定に使用。板厚4.5~5mmの小さなパネルの固定にも利用可能。

    • バックアップリム 画像

      レコフレーム(ユキ技研)

      バックアップリム

      バックアップリム。ウェッジリムと併用して、板厚1.5~2.5mmのパネルを固定できる。組み付けが簡単で工具無しで組立てられる。R03Sよりも更に強固に板材を固定出来る。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウェッジリム R05Wのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    エンタメコンテンツ設備に利用
    5
    満足度:5.0
    エンタメコンテンツ設備の研究開発で、設備のフレームにレコフレーム40シリーズを使用しています。パネルの固定に、このウェッ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q25シリーズへ使用できますか?
    A
    40シリーズ用のフレーム専用となります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウェッジリム R05W
    バックアップリム
    スペーサーリム2mm
    パネルステー30・ロング
    スペーサーリム3mm
    フラットリム
    メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
    通常価格------
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット中間ブラケット
    中間ブラケット形状ブロック型ブロック型ブロック型L字型ブロック型L字型
    材質アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
    材質詳細A6063S-T5A6063SA6063S-T5A6063S-T5A6063S-T5A6063S
    表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト白アルマイト

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング