17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ (切断品)(mm)

    ~mm
      [10-1999.9/0.1mm単位]
    • 長さ (定尺品)(mm)

      ~mm
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ベースブロック25 ロング

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    【BB2T】ベースブロック25
      25シリーズフレームを、他の筐体やコンポーネントと
      接続する時に使用する部品です。

     PL
    BB2T-L251825
    BB2T-L403340

    【使用方法】

    使用例
    BB2T-L25BB2T-L40

    【BB25】ベースブロック25・ロング材
    【BB2T】ベースブロック25の母材です

    ※切断のみ 穴加工はありません。切断面のアルマイト処理はありません。

    型番リスト

    表示件数

    長さ (切断品)

    (mm)

    長さ (定尺品)

    (mm)

    最小発注数量
    -
    2000
    1個
    10 ~ 1999.9
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ベースブロック25の母材、ロング。
    【特長】
    ・マシンのベースプレートや他社フレーム等へ取り付け、そこからレコフレームをTロック結合できる。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベースブロック25 ロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qフレームを床や壁に固定することはできますか?
    A
    取り付ける事ができます。ベースブロック25を固定する為のタップをご用意してください。
    Q穴加工はされていますか?
    A
    穴加工はされていません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベースブロック25 ロング
    ベースブロック40・ロング
    ベースフランジ40・ロング
    ベースブロック25
    ベースブロック40
    キャスターベース
    メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)エヌアイシ・オートテック
    通常価格---632663 -4,297
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    種類その他その他その他その他その他ベースプレート
    対応シリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)エヌアイシ・オートテック M6シリーズ,M8シリーズ共用
    材質アルミアルミアルミアルミアルミスチール
    表面処理白アルマイト白アルマイト白アルマイト---
    幅(mm)254078---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング