17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽・中構造用フレーム 255フレーム レコフレーム25シリーズ

軽・中構造用フレーム 255フレーム レコフレーム25シリーズ
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目

軽・中構造の梁に適している。【特長】・25×55mm断面の25シリーズ最大のフレーム。・片側にTロック...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

255フレーム    軽・中構造の梁に適しています
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
E255・E255S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面Y面端面タップ加工対応
M5タップ(深さ10 mm)     D,E,F,G,K,L,M,N
M10タップ(深さ50 mm)   A,B,C,H,I,J
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM10A10
BM10B10
CM10C10
DM5D5
EM5E5
FM5F5
GM5G5
HM10H10
IM10I10
JM10J10
KM5K5
LM5L5
MM5M5
NM5N5
【NG加工指示】※端面タップM10は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M5 タップ50 mm50 mm
M10 タップ80 mm160 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

軽・中構造の梁に適している。
【特長】
・25×55mm断面の25シリーズ最大のフレーム。
・片側にTロックが3個取りつき、しっかりとした架台を制作可能。
【用途】
・25シリーズの筐体や架台として強度が必要な物の梁として使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽・中構造用フレーム 255フレーム レコフレーム25シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F255フレームの場合、「1(片側)」は片側へ3か所、「2(両側)」は両側へ合計6か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽・中構造用フレーム 255フレーム レコフレーム25シリーズ
軽・中構造用フレーム25Aフレーム
軽・中構造用フレーム 25L型
軽・中構造用フレーム25Pフレーム
軽・中構造用フレーム 240フレーム
中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形C面付き正方形C面付き長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)
基準フレーム幅(mm)252525252520
フレームサイズ25×5525×35.325×2525×32.325×4020×40
溝面種類4面溝3面溝4面溝3面溝4面溝2面溝(対向)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング