17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽・中構造用フレーム 240フレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

240フレーム    軽構造の梁に適しています
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
E240・E240S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面 Y面 端面タップ加工対応
M5タップ(深さ10 mm)   C,D,E,F,I,J,K,L
M10タップ(深さ50 mm)  A,B,G,H
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM10A10
BM10B10
CM5C5
DM5D5
EM5E5
FM5F5
GM10G10
HM10H10
IM5I5
JM5J5
KM5K5
LM5L5
【NG加工指示】 ※端面タップM10は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M5 タップ50 mm50 mm
M10 タップ80 mm160 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

25シリーズフレーム。軽・中構造の梁に適した25×40mmのフレーム。
【特長】
・25×40mm断面の25シリーズフレーム。
・片側で2ヶ所Tロック結合が可能。そのため、しっかりと結合。
【用途】
・25シリーズで制作する中荷重用の筐体や架台の梁などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽・中構造用フレーム 240フレームのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
丸ノコ用、スライド機構のフレーム
5
満足度:5.0
一般的なアルミプロファイルと違い中空構造なっているので、10mmくらいの貫通穴を開けても剛性が低下しづらいだろうと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤ラック
4
満足度:4.0
30角のフレームよりもスッキリした外観になった。 専用ボルトが必要な点以外は使いやすい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QTロック穴加工指示が良くわかりません。
A
F240フレームの場合、「-1」は片側へ2か所、「-2」は両側へ合計4か所Tロック穴加工されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム 154フレーム
軽・中構造用フレーム153フレーム
軽・中構造用フレーム 205フレーム
軽・中構造用フレーム25Aフレーム
軽・中構造用フレーム 25L型
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形C面付き正方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
基準フレーム幅(mm)251515202525
フレームサイズ25×4015×4015×3020×2525×35.325×25
溝面種類4面溝2面溝(対向)4面溝3面溝3面溝4面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング