17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽・中構造用フレーム 25L型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

25Lフレーム    25シリーズフレームのスタンダードタイプ
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
EP25・EP25S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1 端面タップ加工について

X面Y面端面タップ加工対応
M5タップ(深さ10 mm)   B,C,D,E,G,H,I,J
M10タップ(深さ50 mm)  A,F
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM10A10
BM5B5
CM5C5
DM5D5
EM5E5
FM10F10
GM5G5
HM5H5
IM5I5
JM5J5
【NG加工指示】※端面タップM10は
   T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M5 タップ50 mm50 mm
M10 タップ80 mm160 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

25mm角断面のスタンダードタイプフレーム。
【用途】
・軽・中構造用の架台、筐体など様々に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽・中構造用フレーム 25L型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置の外枠として
5
満足度:5.0
ねじ一本で固定できるので便利だった。思った以上に表面がきれいでもっと安っぽくなると思ったがそうならず、丈夫に見える点もよ...もっと読む
1人が参考にしています。
制御盤ラック
5
満足度:5.0
30角のフレームより5mmしか違わないが意外と重々しさが軽減できた。 専用ナットがM5とM4が使えるのも助かった。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重は十分にありますか?
A
25×25mmのフレームの標準的な強さのフレームとなります。カタログ技術資料をご参照し強度検討の上ご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽・中構造用フレーム 25L型
軽・中構造用フレーム25Aフレーム
軽・中構造用フレーム25Pフレーム
中・重構造用フレーム 44L型
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム 255フレーム レコフレーム25シリーズ
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状正方形C面付きC面付き正方形長方形長方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
基準フレーム幅(mm)252525402525
フレームサイズ25×2525×35.325×32.340×4025×4025×55
溝面種類4面溝3面溝3面溝4面溝4面溝4面溝

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング