17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽・中構造用フレーム 154フレーム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

154フレーム    軽構造のパネル・扉枠に適しています
Tロック穴加工
 

適合エンドキャップ
E154・E154S

端面タップ加工
ねじ込み式のアジャスター・キャスターの取り付けが可能です

※1    端面タップ加工について

X面 Y面
指定位置可能タップ径端面タップ加工記号
AM10A10
BM10B10
CM10C10
DM10D10

端面タップ加工対応
M10タップ(深さ50 mm)A、B、C、D

 
【NG加工指示】 端面タップM10は
T ロック穴加工と重複して加工できません。
※端面タップ加工 最小フレーム寸法
 片側加工両側加工
M10タップ80 mm160 mm

型番リスト

表示件数

長さ (切断品)

(mm)

Tロック穴加工記号

RoHS?最小発注数量
10 ~ 1099
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
1100 ~ 3940
0(穴加工なし) / 1 (片側) / 2 (両側)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

軽構造のパネルや扉枠に適している。
【特長】
・15×40mm断面の25シリーズフレーム。
・Tロックが片側に2個取り付き、比較的強いフレーム。
【用途】
・25シリーズでの大き目の扉等、平面パネルに適した材料。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽・中構造用フレーム 154フレームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような使い方ができますか?
A
25シリーズとしては大きめの扉等の平パネルの縁取りとしてよく使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽・中構造用フレーム 154フレーム
軽・中構造用フレーム 240フレーム
軽・中構造用フレーム 205フレーム
軽・中構造用フレーム153フレーム
軽・中構造用フレーム25Aフレーム
軽・中構造用フレーム 25L型
メーカーレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格------
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
フレーム形状長方形長方形長方形長方形C面付き正方形
フレームシリーズレコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用)
基準フレーム幅(mm)152520152525
フレームサイズ15×4025×4020×2515×3025×35.325×25
溝面種類2面溝(対向)4面溝3面溝4面溝3面溝4面溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング